Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1167850000 - KLBUE 4-13.5 CPF16
Lista materiale
Weidmueller 1167850000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1167850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 CPF16
DESCSHORT
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Diametro del cavo, max.: 13.5 mm, acciaio
DESCLONG
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN
GTIN-Code
4032248959655
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
13.500 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.030 kg
BAB577
depth
38.65 mm
BAA020
height
26 mm
BAF016
width
20.09 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D