Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1167850000 - KLBUE 4-13.5 CPF16
Спецификация
Weidmueller 1167850000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1167850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 CPF16
DESCSHORT
Description short
Клемма экранирующего соединения, Диаметр кабеля, макс.: 13.5 mm, Сталь
DESCLONG
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN
GTIN-Code
4032248959655
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
13.500 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.030 kg
BAB577
depth
38.65 mm
BAA020
height
26 mm
BAF016
width
20.09 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D