Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1169950000 - SAIE-M23-S-RM
Nomenclature
Weidmueller 1169950000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1169950000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M23-S-RM
DESCSHORT
Description short
Boîtier (connecteur rond) M23, Alliage cuivre et zinc, IP67, IP69K
DESCLONG
Description long
Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
GTIN
GTIN-Code
4032248961092
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
BAA039
max. ambient temperature
125 °C
BAA097
color of housing
Nickel
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.035 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D