Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1169970000 - SAIE-M23-S-EM
Stückliste
Weidmueller 1169970000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1169970000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M23-S-EM
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Rundsteckverbinder) M23, Kupfer-Zink-Legierung, IP67, IP69K
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
GTIN
4032248961979
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA097
Farbe des Gehäuses
Nickel
BAD993
geschirmt
Ja
AAF040
Masse
0.040 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D