Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1170310000 - SAIE-M23-L-RM
Lista materiale
Weidmueller 1170310000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1170310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M23-L-RM
DESCSHORT
Description short
Custodia (Connettore circolare) M23, Lega di rame e zinco, IP67, IP69K
DESCLONG
Description long
I connettori a innesto consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime.
GTIN
GTIN-Code
4032248962358
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
BAA039
max. ambient temperature
125 °C
BAA097
color of housing
Nickel
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.033 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D