Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1170380000 - SAI-M23-SE-L-4/4
Lista materiale
Weidmueller 1170380000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1170380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-SE-L-4/4
DESCSHORT
Description short
Inserto di contatto (Connettori circolari) Inserto, Maschio, Collegamento a crimpare, M23, Numero di poli: 8, Codifica: nessuno
DESCLONG
Description long
Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.
GTIN
4032248962518
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
male
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
without
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAT080
Pole number
8
AAW083
Construction form of the plug connector
M23
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D