Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1173850000 - PPV 8 GR 35X15 DGR
Stückliste
Weidmueller 1173850000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1173850000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PPV 8 GR 35X15 DGR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, PUSH IN, 1.5, 250, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse: 32, Polzahl: 8, TS 35 x 15, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4032248966233
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
17.500 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
AAP530
Anzahl der Etagen
8
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17.500 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.560 W
BAA351
Farbe
grau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.047 kg
BAB577
Tiefe
72.8 mm
BAA020
Höhe
120 mm
BAF016
Breite
12.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D