Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1174406 - UCS DIN 145-H 9005
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1174406
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1174406
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschienenadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Universalgehäuse, Hohe Bauform, Breite: 59,4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCS DIN 145-H 9005
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151202903
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL Recognized
AAF040
Nettogewicht
0.025 kg
BAC818
Befestigungsart
DIN rail mounting
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
AAB451
Art der Befestigung
Hutschiene
AAO663
GTIN
4063151202903
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschienenadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenadapter zur Montage eines Gehäuses UCS 145-125-H (lange Seite) oder UCS 195-145-H (kurze Seite) auf einer Tragschiene NS 35, wird anstelle einer Seitenwand UCS SW 145 in das Gehäuse gesetzt, Material: Polycarbonat, Farbe: schwarz ähnlich RAL 9005
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCS DIN 145-H 9005
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D