Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1174406 - UCS DIN 145-H 9005
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1174406
MANUID
Product number of the Manufacturer
1174406
DESCSHORT
Description short
Adaptateur de montage sur profilé
DESCLONG
Description long
Boîtiers universels, Type haut, largeur: 59,4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCS DIN 145-H 9005
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151202903
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAB392
certificats et homologations
UL Recognized
AAF040
poids net
0.025 kg
BAC818
montage
DIN rail mounting
BAB664
matériau
Polycarbonate (PC)
AAB451
type de fixation
Top hat rail
AAO663
GTIN
4063151202903
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateur de montage sur profilé
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur sur rail DIN pour le montage d'un boîtier UCS 145-125-H (côté long) ou UCS 195-145-H (côté court) sur un rail DIN NS 35, est installé dans le boîtier à la place d'une paroi latérale UCS, ouverture de clé 145, matériau : polycarbonate, couleur : noir similaire à RAL 9005
AAO057
Product type
UCS DIN 145-H 9005
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D