Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1192750000 - THM VIN 101/74 GE/G
Спецификация
Weidmueller 1192750000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1192750000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM VIN 101/74 GE/G
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 101 mm, Пленка виниловая, желтый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248974733
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.794 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
74 mm
BAF016
width
101.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D