Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1193290000 - ZQV 2.5N/5 WS
Lista de materiales
Weidmueller 1193290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1193290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/5 WS
DESCSHORT
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 5, Paso en mm: 5.10, Aislado: Sí, 24 A, blanco
DESCLONG
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN
GTIN-Code
4032248976331
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
5
BAA351
color
white
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D