Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1193960000 - KTB MOPL 3030 MSZN
Lista materiałowa
Weidmueller 1193960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1193960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MOPL 3030 MSZN
DESCSHORT
Description short
Płyta mocowania (obudowa) Klippon TB (Terminal Box) 245 x 251 x 1.5 mm, blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
DESCLONG
Description long
Płyta montażowa do montażu listew zaciskowych lub urządzeń elektrycznych w obudowie.
GTIN
GTIN-Code
4050118028560
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG076
punching present
Yes
BAB664
material
Steel
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.720 kg
BAA020
height
251 mm
BAF016
width
245 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D