Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1194640000 - KTB MH 262615 S4E4
Stückliste
Weidmueller 1194640000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1194640000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB MH 262615 S4E4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 260 x 260 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, oben, links, rechts, 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248977352
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
6.680 kg
BAB577
Tiefe
165 mm
BAA020
Höhe
282 mm
BAF016
Breite
341 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D