Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1194670000 - KTB MH 262620 S4E2
Lista materiale
Weidmueller 1194670000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1194670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 262620 S4E2
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 260 x 260 x 200 mm, lucidatura elettrochimica, Piastra a flangia: Sì, sotto, sopra, 4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248977369
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
6.400 kg
BAB577
depth
215 mm
BAA020
height
282 mm
BAF016
width
311 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D