Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1194820000 - KTB MH 352615 S4E2
Спецификация
Weidmueller 1194820000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1194820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 352615 S4E2
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 260 x 350 x 150 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Да, снизу, сверху, 4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248977482
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
6.700 kg
BAB577
depth
165 mm
BAA020
height
372 mm
BAF016
width
311 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D