Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1194890000 - KTB MH 352620 S4E4
Stückliste
Weidmueller 1194890000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1194890000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB MH 352620 S4E4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 260 x 350 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, oben, links, rechts, 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248977697
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
10.100 kg
BAB577
Tiefe
215 mm
BAA020
Höhe
372 mm
BAF016
Breite
341 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D