Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1194900000 - KTB MH 403015 S4E0
Lista materiale
Weidmueller 1194900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1194900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 403015 S4E0
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 300 x 400 x 150 mm, lucidatura elettrochimica, Piastra a flangia: No, 4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248977598
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
7.916 kg
BAB577
depth
165 mm
BAA020
height
400 mm
BAF016
width
351 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D