Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1195090000 - KTB MH 453820 S4E4
Lista de materiales
Weidmueller 1195090000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 453820 S4E4
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 382 x 458 x 200 mm, pulido electrolítico, Placa de fijación: Sí, inferior, arriba, izquierda, derecha, 4 bisagras y tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
4032248977963
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
15.450 kg
BAB577
depth
215 mm
BAA020
height
480 mm
BAF016
width
463 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D