Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1195090000 - KTB MH 453820 S4E4
Спецификация
Weidmueller 1195090000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 453820 S4E4
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 382 x 458 x 200 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Да, снизу, сверху, слева, справа, 4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248977963
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
15.450 kg
BAB577
depth
215 mm
BAA020
height
480 mm
BAF016
width
463 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D