Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1195270000 - KTB MH 553520 S4E2
Спецификация
Weidmueller 1195270000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 553520 S4E2
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 350 x 550 x 200 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Да, снизу, сверху, 4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248978229
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
13.500 kg
BAB577
depth
215 mm
BAA020
height
572 mm
BAF016
width
401 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D