Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1195550000 - KTB MH 916120 S4E0
Nomenclature
Weidmueller 1195550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 916120 S4E0
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 610 x 914 x 200 mm, électropoli, Plaque de presse-étoupes: Non, 4 charnières et vis à tête fendue six pans M6 SW10
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4032248978199
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
22.513 kg
BAB577
depth
215 mm
BAA020
height
914 mm
BAF016
width
661 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D