Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1195710000 - KTB FS 262615 S4E1
Stückliste
Weidmueller 1195710000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1195710000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB FS 262615 S4E1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 260 x 260 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248978472
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
4.320 kg
BAB577
Tiefe
158.5 mm
BAA020
Höhe
273.5 mm
BAF016
Breite
311 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D