Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1195720000 - KTB FS 262615 S4E2
Lista de materiales
Weidmueller 1195720000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB FS 262615 S4E2
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 260 x 260 x 150 mm, pulido electrolítico, Placa de fijación: Sí, inferior, arriba, Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
4032248978533
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
4.959 kg
BAB577
depth
158.5 mm
BAA020
height
282 mm
BAF016
width
311 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D