Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1195760000 - KTB FS 262620 S4E1
Kusovník
Weidmueller 1195760000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195760000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB FS 262620 S4E1
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 260 x 260 x 200 mm, elektricky leštěno, Přírubová deska: Ano, Dolní, Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
4032248978847
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
4.950 kg
BAB577
depth
208.5 mm
BAA020
height
273.5 mm
BAF016
width
311 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D