Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1195870000 - KTB FS 303020 S4E2
Stückliste
Weidmueller 1195870000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1195870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB FS 303020 S4E2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 306 x 306 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, oben, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248978649
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
6.570 kg
BAB577
Tiefe
208.5 mm
BAA020
Höhe
328 mm
BAF016
Breite
357 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D