Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1195990000 - KTB FS 352620 S4E4
Nomenclature
Weidmueller 1195990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB FS 352620 S4E4
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 260 x 350 x 200 mm, électropoli, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, supérieur, gauche, droite, Vis à tête fendue six pans M6 SW10
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4032248978748
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
10.200 kg
BAB577
depth
208.5 mm
BAA020
height
372 mm
BAF016
width
341 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D