Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1195990000 - KTB FS 352620 S4E4
Lista materiale
Weidmueller 1195990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB FS 352620 S4E4
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 260 x 350 x 200 mm, lucidatura elettrochimica, Piastra a flangia: Sì, sotto, sopra, sinistra, destra, Viti esagonali con testa a taglio M6 SW10
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248978748
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
10.200 kg
BAB577
depth
208.5 mm
BAA020
height
372 mm
BAF016
width
341 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D