Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1195990000 - KTB FS 352620 S4E4
Lista materiałowa
Weidmueller 1195990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB FS 352620 S4E4
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 260 x 350 x 200 mm, element polerowany elektrolitycznie, Płytka kołnierzowa: Tak, na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, M6 wkręty o łbie sześciokątnym z rowkiem SW10
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248978748
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
10.200 kg
BAB577
depth
208.5 mm
BAA020
height
372 mm
BAF016
width
341 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D