Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1196350000 - KTB FS 553520 S4E0
Lista materiałowa
Weidmueller 1196350000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1196350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB FS 553520 S4E0
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 350 x 550 x 200 mm, element polerowany elektrolitycznie, Płytka kołnierzowa: Nie, M6 wkręty o łbie sześciokątnym z rowkiem SW10
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248979318
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
11.780 kg
BAB577
depth
208.5 mm
BAA020
height
550 mm
BAF016
width
401 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D