Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1196400000 - KTB FS 624515 S4E0
Stückliste
Weidmueller 1196400000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1196400000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB FS 624515 S4E0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 450 x 620 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Nein, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248979356
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
10.350 kg
BAB577
Tiefe
158.5 mm
BAA020
Höhe
625 mm
BAF016
Breite
501 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D