Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1196630000 - KTB FS 916115 S4E3
Stückliste
Weidmueller 1196630000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1196630000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB FS 916115 S4E3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 610 x 914 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, links, rechts, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248979226
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
21.690 kg
BAB577
Tiefe
158.5 mm
BAA020
Höhe
927.5 mm
BAF016
Breite
691 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D