Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1196680000 - KTB FS 916120 S4E3
Stückliste
Weidmueller 1196680000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1196680000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB FS 916120 S4E3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 610 x 914 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, links, rechts, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248979332
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
31 kg
BAB577
Tiefe
208.5 mm
BAA020
Höhe
927.5 mm
BAF016
Breite
691 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D