Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1196680000 - KTB FS 916120 S4E3
Lista de materiales
Weidmueller 1196680000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1196680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB FS 916120 S4E3
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 610 x 914 x 200 mm, pulido electrolítico, Placa de fijación: Sí, inferior, izquierda, derecha, Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
4032248979332
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
31 kg
BAB577
depth
208.5 mm
BAA020
height
927.5 mm
BAF016
width
691 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D