Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1200250000 - KTB QL 403015 S4E3
Stückliste
Weidmueller 1200250000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1200250000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB QL 403015 S4E3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 300 x 400 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, links, rechts, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248983025
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
10.500 kg
BAB577
Tiefe
159.8 mm
BAA020
Höhe
411 mm
BAF016
Breite
381 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D