Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1200520000 - KTB QL 484820 S4E2
Lista materiałowa
Weidmueller 1200520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 484820 S4E2
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 480 x 480 x 200 mm, element polerowany elektrolitycznie, Płytka kołnierzowa: Tak, na dole, u góry, zamek ćwierćobrotowy z wkładką szczelinową
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248983247
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
16 kg
BAB577
depth
209.8 mm
BAA020
height
502 mm
BAF016
width
531 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D