Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1200520000 - KTB QL 484820 S4E2
Спецификация
Weidmueller 1200520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 484820 S4E2
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 480 x 480 x 200 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Да, снизу, сверху, Вставка для 4-х тактного замка
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248983247
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
16 kg
BAB577
depth
209.8 mm
BAA020
height
502 mm
BAF016
width
531 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D