Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1200700000 - HDC-C-HE-SM1.5AG
Спецификация
Weidmueller 1200700000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-HE-SM1.5AG
DESCSHORT
Description short
Контакт (промышленные вставные разъемы) Штекер, HE, HEE, HQ, MixMate, 1.5 mm², 2.5 mm, круглый
DESCLONG
Description long
Контактный элемент для подключения кабеля к промышленному разъему.
GTIN
GTIN-Code
4008190074920
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
2.500 mm
AAB754
Contact design
male
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1.500 mm²
AAC194
Type of packaging
Контакт (промышленные вставные разъемы)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
16 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
7.5 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74152900
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D