Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1200790000 - KTB QL 765015 S4E2
Спецификация
Weidmueller 1200790000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200790000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 765015 S4E2
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 508 x 762 x 150 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Да, снизу, сверху, Вставка для 4-х тактного замка
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248983735
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
20 kg
BAB577
depth
159.8 mm
BAA020
height
784 mm
BAF016
width
559 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D