Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1200960000 - KTB QL 916120 S4E2
Lista de materiales
Weidmueller 1200960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 916120 S4E2
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 610 x 914 x 200 mm, pulido electrolítico, Placa de fijación: Sí, inferior, arriba, Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
4032248983810
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
28.820 kg
BAB577
depth
209.8 mm
BAA020
height
936 mm
BAF016
width
661 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D