Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1201010000 - KTB QL 987420 S4E1
Stückliste
Weidmueller 1201010000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1201010000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB QL 987420 S4E1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 740 x 980 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248983476
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
29.500 kg
BAB577
Tiefe
209.8 mm
BAA020
Höhe
991 mm
BAF016
Breite
791 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D