Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1201010000 - KTB QL 987420 S4E1
Lista materiale
Weidmueller 1201010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1201010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 987420 S4E1
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 740 x 980 x 200 mm, lucidatura elettrochimica, Piastra a flangia: Sì, sotto, Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248983476
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
29.500 kg
BAB577
depth
209.8 mm
BAA020
height
991 mm
BAF016
width
791 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D