Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1201010000 - KTB QL 987420 S4E1
Спецификация
Weidmueller 1201010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1201010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 987420 S4E1
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 740 x 980 x 200 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Да, снизу, Вставка для 4-х тактного замка
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248983476
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
29.500 kg
BAB577
depth
209.8 mm
BAA020
height
991 mm
BAF016
width
791 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D