Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1202560000 - CP E SNT 350W 48V 7.3A
Stückliste
Weidmueller 1202560000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1202560000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CP E SNT 350W 48V 7.3A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gleichstromversorgung, 350 W
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.
GTIN
4050118031621
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Ja
AAB832
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
264 V
AAB833
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
264 V
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
370 V
AAB966
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
85 V
AAB967
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
85 V
AAB968
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
110 V
AAC127
stabilisiert
Ja
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
7.300 A
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC/DC
BAC178
Einbaubreite
175 mm
BAC180
Einbauhöhe
149.500 mm
BAC545
Leistungsabgabe
350 W
BAD291
Direktmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
1.051 kg
BAB577
Tiefe
49.5 mm
BAA020
Höhe
115.0 mm
BAF016
Breite
231 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85044095
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D