Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1202713 - USA 10/4,6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1202713
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1202713
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schienenadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Schienenadapter, für M5-Schrauben, Länge: 42,6 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 42,6 mm, Farbe: grau, Montageart: Aufsteckmontage
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
USA 10/4,6
PREVIEW
Produktbild
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
AAO663
GTIN
4017918018009
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schienenadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schienenadapter, für M5-Schrauben, Länge: 42,6 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 19 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
USA 10/4,6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918018009
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D