Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1202713 - USA 10/4,6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1202713
MANUID
Product number of the Manufacturer
1202713
DESCSHORT
Description short
Adaptateurs pour profilés
DESCLONG
Description long
Adaptateurs pour profilés, pour vis M5, longueur: 42,6 mm, largeur: 10 mm, hauteur: 42,6 mm, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
USA 10/4,6
PREVIEW
Preview
AAF040
poids net
0.003 kg
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
AAO663
GTIN
4017918018009
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateurs pour profilés
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateurs pour profilés, pour vis M5, longueur: 42,6 mm, largeur: 10 mm, hauteur: 19 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
USA 10/4,6
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918018009
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D