Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1210410000 - ZAP ZVLD 2.5
Stückliste
Weidmueller 1210410000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1210410000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZAP ZVLD 2.5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 147.33 mm x 1.5 mm, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248991440
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
beige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.012 kg
BAA020
Höhe
147.334 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D