Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1221748 - PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1221748
MANUID
Product number of the Manufacturer
1221748
DESCSHORT
Description short
Contacteur
DESCLONG
Description long
Module d'éclairage pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, adapté à l'organe de commande PSR-ESS-M0-H120
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151310578
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG640
Type de montage
With plug-in socket
AAF040
poids net
0.020 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAB888
type
Mountable and integrable
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
0
BAC383
type de douille de lampe
Plug-in base
AAZ486
Degree of protection (NEMA)
NEMA 1
AAZ487
Degree of protection (NEMA), front side
NEMA 1
AAO663
GTIN
4063151310578
AAW338
Manufacturer product designation
Contacteur
AAU734
Manufacturer product description
Module d'éclairage pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, adapté à l'organe de commande PSR-ESS-M0-H120
AAO057
Product type
PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D