Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1222210000 - CP M DM20
Stückliste
Weidmueller 1222210000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1222210000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CP M DM20
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Diodenmodul (Stromversorgung) 2 x 10 A oder 1 x 20 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Diodenmodul dient zum Aufbau eines redundanten Stromversorgungssystems. Es ist wichtig zur Entkopplung der Netzgeräte. Ein Auftreten eines Fehlers im Ausgang eines Netzgeräts kann sich somit nicht auf die Ausgangsspannung auswirken.
GTIN
4050118005608
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.584 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D