Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1222210000 - CP M DM20
Lista de materiales
Weidmueller 1222210000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1222210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP M DM20
DESCSHORT
Description short
Módulo de diodo (fuente de alimentación) 2 x 10 A ó 1 x 20 A
DESCLONG
Description long
El módulo de diodo se usa para establecer un sistema de suministro de energía redundante. Esto es importante para desacoplar las unidades de fuente de alimentación. Un fallo que ocurre en la salida de una unidad de fuente de alimentación por lo tanto no afectará la tensión de salida.
GTIN
GTIN-Code
4050118005608
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.584 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D