Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1222210000 - CP M DM20
Спецификация
Weidmueller 1222210000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1222210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP M DM20
DESCSHORT
Description short
Диодный модуль (источник питания) 2 x 10 A или 1 x 20 A
DESCLONG
Description long
Диодный модуль используется для установки резервной системы подачи питания. Это важно для разъединения источников питания. Таким образом, сбой, возникающий на выходе источника питания, не повлияет на выходное напряжение.
GTIN
GTIN-Code
4050118005608
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.584 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D